Skip to main content

eVTOL 工业活动

Vicor 电源模块和专有拓扑结构为 eVTOL 提供顶级的电源系统性能

China International Low-altitude Summit logo image

Vicor 展示了为 eVTOL 提供的 800V 平台 DC-DC 解决方案

随着 eVTOL 在低空经济中快速增长,为这类应用设计电源系统时,空间和重量非常关键,而同样重要的是提供一个具有高可靠性、高效率、易于扩展、高功率密度、占用面积小和具有成本优势的供电网络。 

Vicor 在中国国际低空经济产业创新发展大会上发表了演讲

下载演讲稿

800V 平台的 DC-DC 模块解决方案为 eVTOL 提供顶级性能

讲师:Kevin Ni,Vicor 中国董事总经理

Kevin 介绍了使用 Vicor 电源模块和专有拓扑的优势,可为 eVTOL 提供顶级的电源系统性能。Vicor 的 800V 平台 DC-DC 解决方案可帮助工程师为 eVTOL 应用设计具有更高可靠性、效率和功率密度的系统。

Photo of Kevin Ni

Kevin Ni,硕士毕业于东南大学无线电系。毕业后工作于中兴通讯、朗讯科技和光桥科技研发部门,从事过 CDMA 网络和光通信系统的研发工作。之后进入美国 EXAR 公司从事半导体芯片的市场推广,并于 2011 年加入美国 Vicor 公司,筹备建立中国公司和中国区团队,致力于高可靠性高性能的电源产品的市场推广工作。

关于中国国际低空经济产业创新发展大会

中国国际低空经济产业创新发展大会聚焦集成电路在低空经济产业上的创新应用能力,探索人工智能、量子通信、5G、北斗定位等技术在无人机、eVTOL 等产品领域的应用开发。