工业活动
Techno-Frontier 2026(2026 年日本东京线圈及电机展览会)

Vicor 将展示面向多行业的先进新一代电源系统
Vicor 的业务涵盖诸多电源系统市场,包括企业级高性能计算、工业设备与自动化、电信及网络基础设施、汽车与交通运输,以及航空航天与国防等领域。
在 Techno-Frontier 2026 展会上,Vicor 将展示多款高密度 DC-DC 转换器模块,助力多个行业加速向 48V 电源架构转型。与此同时,我们还将展出与日本客户联合开发的汽车电源单元。
此外,Vicor 每天都将举办主题各异的展商研讨会。详细安排如下,欢迎大家莅临我们的展位,参与专题分享。
Vicor 将在 Techno-Frontier 期间带来三场专题分享
Vicor 高性能 48V 电源解决方案,面向工业设备、物料搬运系统及协作机器人
演讲人:Koji Nishikawa,Vicor 日本公司高级应用工程师
在工业设备、物料搬运系统和协作机器人领域,为实现更高效率和更小系统尺寸,48V 电源架构的普及正在加速推进。
本次研讨会将介绍利用 Vicor 丰富的 48V 电源技术打造的高性能电源方案,并讲解如何在各种应用场景中优化整个供电网络(PDN)。
我们将结合物流系统、自动导引车(AGV)、无人机(UAV)、搬运机器人、分拣机器人以及非接触式供电系统(轨道供电)等应用实例,展示 Vicor 电源模块如何实现更高效、更节省空间的系统设计。

Koji 毕业于东京理科大学(Tokyo University of Science),获得学士学位,此后在罗姆半导体(ROHM Semiconductor)和安森美半导体(ON Semiconductor)等半导体与电子制造商积累了超过 26 年的丰富经验,于 2022 年加入 Vicor。目前,作为高级应用工程师,他与客户携手推进尖端电源系统的开发,应用领域涵盖工业设备、机器人以及航空航天与国防等。
面向下一代飞机的 Vicor 高性能电源解决方案
主讲人:Koji Nishikawa,Vicor 日本公司高级应用工程师
在航空航天与国防领域,随着系统性能要求的不断提升,电源系统需要具备更高功率密度、更高可靠性,并进一步减小尺寸与重量。
本次研讨会将介绍 Vicor 面向新一代飞机的高性能电源方案,重点关注 270V 和 28V 电源解决方案。
我们将借助新一代飞机应用实例,阐述商用飞机电源系统标准的合规要求,以及集成高性能滤波器产品的系统配置。
我们还将讲解 Vicor 符合国防标准的高功率密度电源模块,阐述其如何有效提升系统效率并减小尺寸和重量。
此外,Vicor 还提供符合 VITA 与 SOSA 规范的 VPX 标准电源单元,并将在本场研讨会中一并介绍。

Koji 毕业于东京理科大学(Tokyo University of Science),获得学士学位,此后在罗姆半导体(ROHM Semiconductor)和安森美半导体(ON Semiconductor)等半导体与电子制造商积累了超过 26 年的丰富经验,于 2022 年加入 Vicor。目前,作为高级应用工程师,他与客户携手推进尖端电源系统的开发,应用领域涵盖工业设备、机器人以及航空航天与国防等。
Vicor 高压转 48V 及 48V 转 12V 高性能电源解决方案,面向汽车和出行应用
主讲人:Tetsuo Haoka,Vicor 日本公司首席现场应用工程师
本场研讨会介绍如何利用 Vicor 的高功率密度、高效率电源方案,设计简约轻巧的电源单元,为汽车系统创造更高的附加值。
研讨会将涵盖两大主题:
第一个主题聚焦于通过 48V 大功率执行器提升汽车功能。Vicor 的 BCM 模块不仅简约轻巧,还能有效发挥类似 48V 电池的作用,因此无需配备体积庞大的 48V 电池,48V 执行器的落地更加切实可行。
第二个主题介绍如何利用 Vicor 高功率密度、高效率的电源方案,设计简约轻巧的电源单元。我们将展示与日本一家汽车零部件制造商联合开发的两款车用 DC-DC 转换器原型——一款 400V-800V 转换器和一款 400V-12V 转换器,并从电路配置到机械结构进行细致的讲解。

Tetsuo 于东京工业大学(Tokyo Institute of Technology)获得工学硕士学位后,在德州仪器日本有限公司及瑞萨电子公司(原 IDT 日本有限公司)工作了十余年,深耕嵌入式软件设计、ASIC 逻辑电路设计,并作为现场应用工程师(FAE)提供技术支持。
他于 2020 年加入 Vicor,现任首席现场应用工程师,负责为半导体检测设备、数据中心和汽车等众多应用领域提供技术支持。
关于 Techno-Frontier
Techno-Frontier 是专业人士探寻未来技术趋势的盛会。与会者深知,这里汇聚了电子与机电一体化领域的最新技术和产品。每个展区重点清晰,有助于专业人士精准斩获所需,而丰富多样的展品则能激发技术协同的无限可能。