48V 取代 12V:DC‑DC 转换器成为软件定义汽车(SDV)电源架构的焦点
未来汽车将集成多个电压等级。12V、48V 以及 400V 和 800V 高压系统正使电气架构日趋复杂
深空仍旧有许多的奥秘,Microgate 的使命是发现它们。Vicor 电源模块在 Microgate 的成像过程中发挥着至关重要的作用。收听本次播客。
播客主持人:Electronic Design 特约编辑 Alix Paultre 与 Microgate 首席硬件工程师 Gerald Angerer
Vicor 精密功率转换与 Microgate 计时解决方案相结合的自适应光学技术,引领改变世界的发现。
您将了解:
自适应光学的技术在天文学中的重要性。
自适应光学如何运转?
自适应光学有哪些重要的辅助技术?
欧洲南方天文台(ESO)的超大望远镜可穿透深空,揭开宇宙的秘密,利用自适应光学技术去校正大气干扰,从而提取更多的光线,实现更高分辨率成像。ESO 超大望远镜位于智利的阿塔卡马沙漠,设于海拔约 3000 米的赛罗阿尔玛宗(Cerro Armazones)山顶上,它捕捉到的光线从主镜反射至自适应副镜。镜面发生物理变形后,会重塑正确的光波面。
Microgate 提供了控制系统,使用非接触式线性电机对镜面进行机械变形从而操纵和观测波面以校正大气干扰,提高图像的质量。
自适应反射镜的镜面直径为 2.4 米,由厚度约为 1.9 毫米的特种玻璃制成。镜面采用由精密电流驱动器和一系列共置永磁体驱动的音圈电机,提供用于镜面变形的驱动力。
这个过程使用了 5,316 个电机,轴间距(或者说轴距)约为 30 毫米。自适应镜面悬浮在电机线圈产生的磁场上。通过专用控制电流使镜面局部变形,从而利用使用高灵敏度电容式传感器或位置传感器来校正镜面的形状,精度可达纳米级。
Microgate 的控制机制以约 100kHz 的频率运行,可以在 1 毫秒内完全重新定义镜面的形状。
为解决实现高精度所面临的能量挑战,Microgate 选择了 Vicor DCM3623 系列 DC-DC 电源模块,该模块安装在气冷冷板的底部,每个 DCM3623 可为多达 36 个电机供电。高功率密度、高效率的 Vicor 电源模块具备快速瞬态响应、低电磁噪声等特点,因此不会干扰对焦系统。