Vicor 模块化供电方法提供了灵活、可扩展、高性能的电源解决方案
获取免费电子书:加速进入高性能 48V 供电网络
电源驱动创新:探索 Vicor 客户如何用他们的技术改变世界
Vicor 48V 电源模块生态系统:完整的供电网络解决方案
使用更小、更轻的电源模块加速车辆电气化
解决 400V/800V 电动汽车快速充电兼容性问题
将高压 xEV 电池转换为 48V 或 12V
在 xEV 应用中桥接 48V 和 12V
更小、更轻的电源模块
使用模块化电源加速 xEV 发展
世界首个大型房车锦标赛进入混合动力时代
汽车电气化竞争:获胜的途径
为兼容电动汽车基础设施的发展铺平道路
消除 12V 电池,提升电动汽车性能
BCM 将高压电池转化为 SELV 系统
强大的模块化电源