Extend flight times and support high-performance surveillance equipment to ensure safety and security
系留无人机为战士们带来了独特的能力,包括快速部署、比传统解决方案更大的灵活性和更强大的 C5ISR 能力。它们具有当今最先进系留无人机的各种功能,而且可支持更大的有效载荷,帮助成功完成任务。它的关键目标包括:
Vicor 提供紧凑、高性能的电源模块,显著减轻了地面电源和无人机机载电源的重量并减小了体积。这样就可以帮助执行更复杂的任务,并延长空中停留时间。借助无人机上机载的高效 48V 母线,供电网络采用高密度电源模块来为各种侦察装置供电。
体积更小的地面电源装置和更细、更轻的系留线
高性能电源转换,轻松实现高压和安全特低电压(SELV)之间的转换
轻量化电源解决方案
Vicor 高压 BCM® 母线转换器的封装尺寸仅为 4.4 x 1.4 x 0.4 英寸,功率为 1.8kW,效率高达 98%,可通过 500 – 800V的母线供电,提供隔离的 31.3 – 50.0V 输出,实现了真正优化的 SWaP 性能。该电源架构利用 BCM 的双向转换功能来提供单相或三相交流地面电源,通过轻量化系留线提供 400 至 800V 的输出电压,然后使用另一个 BCM 将 800V 转换回无人机中使用的 48V 电源。在无人机内部,48V 母线电压被高效地降压,使用 Vicor DCMTM 或 PRMTM/VTMTM 组合为各种负载供电。
隔离稳压
输入:28, 30, 270V
输出:3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48V
功率:高达 1300W
峰值效率:96%
小巧至 0.98 x 0.90 x 0.28 英寸
MIL-COTS PRM™ 稳压器 / MIL-COTS VTM™ 电流倍增器
隔离 稳压
输入:14 – 50V, 38 – 55V
输出:1.08 – 50V
电流:高达 80A
峰值效率:96.5%
小巧至 22.0 x 16.5 x 6.7 毫米 (每个)
Extend flight times and support high-performance surveillance equipment to ensure safety and security
64% power reduction from power averaging
Simple, redundant power assures uninterrupted aircraft safety
Configurable VITA 62 compliant system adapts to specific power requirements