Open-standard VPX is gaining momentum in the US, Europe, and beyond
Since 2010, the Sensor Open Systems Architecture (SOSA) standards have helped the US Military to thrive. Learn how Vicor can offer more in this new space
高密度
轻量级
坚固可靠
千瓦功率
Vicor 电源模块的创新架构,为电源设计人员提供最高密度的电源解决方案,以应对 SWaP-C 挑战。
在空间受限、需求苛刻的应用场景中,其低电磁干扰与优异的散热性能支持更复杂、更持久的任务。
模块化电源方法可实现快速原型设计和实施符合所有必要军用标准(MIL-STD)的测试解决方案。
高性能电源模块及符合 VITA 与 SOSA 标准的电源,可将 AC 或高压转换为 MIL-STD 母线电压,并将母线电压转换至下游负载所需的电压。
Open-standard VPX is gaining momentum in the US, Europe, and beyond
Since 2010, the Sensor Open Systems Architecture (SOSA) standards have helped the US Military to thrive. Learn how Vicor can offer more in this new space
实现无缝互操作性和长期可升级性
了解所需要的规格,以及可以接受哪些权衡,选择最符合您设计要求的产品
快速修改标准 SOSA 电源,满足应用掉电保持(hold-up)要求
了解 Vicor 如何通过配置后的标准 SOSA 电源为车辆防护与对抗系统供电
轻松快速地调整 VITA 电源的一路输出电压
了解 Vicor 如何使用具有时间和高成本效益的 Vicor VPX 解决方案为地面移动雷达供电