Skip to main content
案例研究:C5ISR 装甲车辆电池充电器

C5ISR 电池充电器可在恶劣环境中提供千瓦级功率

Download the case studyPDF

客户所面临的挑战

车外充电站让人员能够立即使用关键电子设备。但这也带来了重大挑战:电子设备必须在恶劣的环境条件下可靠运行,而电源解决方案必须在有限的物理空间内以高功率水平(8kW)同时为多个设备充电,同时还要应对整流后三相发电机输出的宽输入电压范围。主要挑战包括:

  • 在现有空间内实现所需性能,同时不增加重量
  • 有效管理千瓦级功率及不同的输入电压范围
  • 在极端工作条件下确保持续、可靠的运行
Armored vehicle battery charger

Vicor 解决方案

Vicor 的高性能电源模块为车外充电站提供了稳健可靠的解决方案。这些高功率密度模块能够在较小空间内提供千瓦级功率,从而节省车辆内部空间。其坚固的封装设计具有出色的热适应性,可确保在极端环境下可靠运行,并满足 MIL-STD-810 等严格标准。它们能高效应对车辆发电机的电压波动,提供稳定的电源,并支持以大功率同时为多台设备充电。主要优势包括:

主要优势

主要优势

代表密度的图标

紧凑型电源解决方案,可提供千瓦级功率

代表坚固的图标

坚固可靠的模块,能够承受外部严苛环境

代表宽范围输入的图标

宽输入电压范围,可应对电压变化

供电网络

这一严苛的车载应用通过并联配置 18 个高效 DCM™ DC-DC 转换器模块,实现了 8kW 的高输出功率。这些转换器采用具有出色热适应性的 ChiP 封装,可实现最佳散热效果,同时具备宽输入电压范围,能够适应车辆电源的波动。其独特设计支持直接并联运行,无需进行输出降额,实际上相当于一个大电流电源。MFM™ DCM 滤波器是与 DCM 配套使用的 DC 前端模块,可提供 EMI 滤波和瞬态保护,以满足军用标准要求。

Vicor power delivery network for armored vehicle
MIL-COTS DCM DC-DC Converters

MIL-COTS DCM™ DC-DC 转换器


隔离稳压


输入:28, 30, 270V


输出:3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48V


功率:高达 1300W


峰值效率:96% 


小巧至 0.98 x 0.90 x 0.28 英寸


MIL-COTS MFM filter module

MIL-COTS MFM™ 滤波器


采用 VIA 封装的 DCM 输入滤波器


输入:28V (16 – 50V), 270V (160 – 420V)


电流:高达 22A


小巧至44.6 x 35.5 x 9.2 毫米