Skip to main content
案例研究:陆海空机载吊舱式电源

符合 VITA 62 标准的可配置系统能适应特定的电源需求

Download the case studyPDF

客户所面临的挑战

飞机吊舱式系统升级后,其 12V 电源轨需要更大的功率。符合 VITA 62 标准的现有 3U 转换器目前由飞机 270V DC 母线供电,提供 500W 功率,无法满足新的功率需求。许多符合 VITA 62 标准的 3U 转换器缺乏足够的灵活性,无法在现有限制条件下提供更高功率的解决方案。这严重阻碍了关键的系统升级,凸显了对适应性强且高效的电源解决方案的需求。主要挑战包括:

  • 寻找足够灵活、能够满足功率需求的电源解决方案
  • 缩短产品上市时间
  • 满足特定的工作温度要求
aircraft pod-mounted power supply

Vicor 解决方案

Vicor 符合 VITA 62 标准的电源转换器可直接应对不断变化的功率需求所带来的挑战。与标准方案相比,这些转换器能够显著缩短产品上市时间。Vicor 符合 VITA 62 标准的可配置电源解决方案基于高密度 DCM™ DC-DC 转换器,可在标准外形尺寸范围内高效提供所需功率。DCM 模块的使用使散热均匀且可预测,并显著改善了整体热管理。主要优势包括:

主要优势

主要优势

可配置图标

符合 VITA 62 标准的可配置电源系统

模块化图标

模块化方法可实现快速设计修改

传导冷却图标

双面传导冷却模块,可实现最佳散热效果

供电网络

Vicor 符合 VITA 62 标准的 3U 解决方案基于 Vicor DCM™ DC-DC 转换器技术,可在薄型封装中实现出色的密度(最高可达 1240W/in³)。该解决方案可在 3U 封装内提供最高 600W 的功率。Vicor VITA 62 转换器采用高效率的双面传导冷却模块,可满足此类应用所需的 85°C 工作温度(卡边处)。

Vicor power delivery network for Aircraft pod-mounted power supply
VITA 62-compliant power converters

VITA 62 电源


VPX 系统


输入:28V, 270V, 115 VAC LTN


输出:–12, 3.3, 5, 12, 28V


功率:高达 1000W


全功率至 85°C (卡边处)


小巧至 3.9 x 6.6 x 0.95 英寸