Skip to main content
案例研究:电子战机载雷达

高密度电源模块为大容性负载提供有效且可扩展的解决方案

Download the case studyPDF

客户所面临的挑战

机载雷达系统通常需要特定的输入和输出电压,以支持由恒流源为大容量电容充电的脉冲负载。要适应不同系统配置下各异的负载和功率需求,需要可扩展且灵活的电源。此外,电源还必须提供恒定的开关频率,以尽量减少对机载敏感设备的干扰,并且由于机载空间极为有限,电源必须紧凑轻便。主要挑战包括:

  • 在不增加电源所占空间的前提下提高功率
  • 提供能够适应不同功率需求的解决方案
  • 最大限度减少 EMI,避免相关电子设备的运行受到影响
Airborne radar

Vicor 解决方案

Vicor 高密度、高效率电源模块的输出电压轨可扩展,只需在供电网络中增加或移除转换器,即可轻松调整供电能力。Vicor DCM™ DC-DC 转换器的恒定开关频率可简化所需的滤波,从而防止对附近的敏感设备造成干扰。这种模块化设计确保实施过程简单直接,能够提供灵活、可扩展且高效率的电源解决方案。主要优势包括:

主要优势

主要优势

可扩展电源的图标

可扩展的模块化解决方案,可轻松提高功率

ZVS 拓扑的图标

ZVS 拓扑可简化滤波设计

高密度的图标

在小空间内实现高功率密度

供电网络

在 MIL-STD-704 母线上,8 个 DCM™ DC-DC 转换器采用并联配置,提供功率为 3.2kW、输出电压为 22V 的稳压电源,为一个 200μF 大容量电容供电。另一个 DCM 转换器提供 53V 输出,再通过一对固定比率(K = 1/16)的 BCM® 母线转换器模块,将其转换为 3.3V、300W 输出。

Vicor power delivery network for Airborne Radar
MIL-COTS BCM bus converter modules

MIL-COTS BCM® 母线转换器


隔离固定比率


输入:200 – 400V, 400 – 700V, 500 – 800V


输出:8.1 – 55V


电流:高达 125A


峰值效率:98%


小巧至 1.28 x 0.86 x 0.26 英寸


MIL-COTS DCM DC-DC Converters

MIL-COTS DCM™ DC-DC 转换器


隔离稳压


输入:28, 30, 270V


输出:3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48V


功率:高达 1300W


峰值效率:96% 


小巧至 0.98 x 0.90 x 0.28 英寸