为关键任务型应用提供创新的可靠电源解决方案
技术资源合集,旨在教育用户在航空航天、国防和太空应用中使用模块化电源的优势
机载雷达系统具有独特的功率和电流要求,这些要求源于高峰值功率、快速扫描以及严格的环境约束(重量、空间和海拔高度)。现代机载雷达需要采用复杂的电源管理技术在飞机电气系统的严苛限制下运行,同时还处理发射模块所需的快速、高电流脉冲。
Vicor VITA 62 电源基于 Vicor 高性能 DC-DC 转换器技术。Vicor VPX 产品的高功率、大电流传输、强大的散热性能和可靠性可确保更长任务时间和卓越的系统耐久性,从而支持关键任务。
为航空航天和国防应用供电超过40 年
高度坚固的传导冷却电源
更快的原型开发和上市时间