为关键任务型应用提供创新的可靠电源解决方案
技术资源合集,旨在教育用户在航空航天、国防和太空应用中使用模块化电源的优势
系留水下机器人通过系留线由地面电源进行控制和供电,通常需要 1 – 5kW 的地面电源,以实现无限的工作时间和更有效的控制。这些情况下使用高压系留线(500 到 800V)为系留水下机器人供电。水下机器人内部的供电网络(PDN)必须能够高效地对系留线的高压电源进行降压,并减少占用的空间以节省有效载荷空间。主要目标包括:
Vicor 的高压固定比率母线转换器模块和零电压开关(ZVS)降压稳压器共同构成了一套可优化 SWaP-C 系统的电源解决方案。在岸上,双向 Vicor BCM® 以 98% 的效率将安全特低电压(SELV)转换为高压,用于系留线供电。相对于传统电源线,高压系留线的尺寸更小,重量更轻,损耗更低,有助于节约能源,从而延长水下工作时间,增加功能并携带更多的有效载荷。
显著减小系留线的尺寸和阻力,减轻重量
最高效地将高压转换为安全特低电压
水下机器人(ROV)机载的轻量化转换解决方案
在地面站,BCM4414 将单相或三相交流电源的整流输出隔离并降压至 48V。第二个 BCM4414 将 48V 升压至 800V,以通过系留线供电。第三个 BCM4414 用于将 800V 降压至车载元器件所需的 48V 电压。在 BCM4414 的下游,ZVS 降压稳压器提供最高的功率密度和灵活性,实现高效的负载点 DC-DC 稳压。通过集成高性能零电压开关(ZVS)拓扑,供电网络还可以提高负载点性能,提供高达 98% 的一流电源效率。