为关键任务型应用提供创新的可靠电源解决方案
技术资源合集,旨在教育用户在航空航天、国防和太空应用中使用模块化电源的优势
车辆防护与对抗措施需要在 3U 封装内提供 800W 的功率,以便同时使用干扰/欺骗和物理拦截方法来防御对车辆的威胁。客户定义了特定的掉电保持要求,并需要以经济高效的方式完成部署。
符合 SOSA 标准的 Vicor 3U 电源可由 Vicor 工程团队快速修改,以满足不同的掉电保持规格和功率要求。符合 SOSA 要求的 Vicor 电源满足 MIL-STD 标准,因此无需花费大量时间和精力来进行标准认证。选择这款电源的另一个好处是能够快速适应未来的变化,并更快地推向市场。
针对客户特定的掉电保持要求进行改造,提供符合 SOSA 标准的 3U 电源
模块化方法可实现快速设计修改和原型开发
高效散热