对于 48 伏电力电子设备,Betterfrost 的解决方案依赖于高功率密度的车规级 800V/400V 转 48V 固定比率 Vicor BCM® 母线转换器,向玻璃表面提供安全、高效的高速脉冲。
Vicor BCM 的作用相当于 DC-DC 变压器。施加于高压侧的电压会根据模块的固定转换比率(即 K 因子)传输至低压侧。例如,当 K 为 1/16、输入电压为 800V 时,输出电压为 50V。相应地,输出电流会按相同比例放大——如果输入电流为 5A,则输出电流为 5A × 16 = 80A。Vicor 技术的电流切换速度极快,能以每秒 800 万安培(8.0 MA/s)的速率实现从 0A 到 80A 的切换,足以支持快速脉冲或能量回收等严苛的功率需求。Vicor BCM 模块的结构非常紧凑,其尺寸比传统 DC-DC 转换器小 90%。
Redding 表示:“Vicor 能轻松实现 48V 供电,且没有过大的尺寸或重量限制。在同等效率和功率密度下,其他厂商无法企及。”
Betterfrost 专有的功率控制算法与 Vicor 的电源转换技术相结合,构成了一款即插即用的解决方案,可供 OEM 快速部署于多种车辆平台。Vicor BCM 能够提升供电能力,在脉宽 20 毫秒、占空比为 25% 的条件下,可提供高达 3.1kW 的峰值功率。
供电网络