Skip to main content

MIL-COTS DCM™ DC-DC 转换器模块

坚固的高功率转换器,适用于28V和270V输入

坚固的高功率转换器,适用于28V和270V输入

DCM ChiP是一款隔离稳压DC-DC转换器,可在未稳压宽范围输入运行,以产生隔离输出。DCM 转换器采用高频率零电压开关 (ZVS) 拓扑,在指定输入线路范围内可实现高效率。DCM模块转换器和下游负载点(PoL)产品支持高效配电,为一系列非稳压电源到负载点提供卓越的电源系统性能和连接性。DCM系列包括多种规格,支持±1%精度的稳压调节。采用VIA封装的DCM模块可利用集成的EMI滤波、精确的稳压输出和PM母线控制接口(参考二次侧地)提供更高级的功能。

特点与优势

特点与优势

Up to 500W, 17.86A continuous

高达1300 W,46.4连续

Up to 96% peak efficiency

Up t to 96%峰值效率

Power density

高达1244 W/in3功率密度

OV, OC, UV, short circuit and thermal protection

OV、OC、UV、短路和热保护

选择一个 DCM

0 个产品
Image 输入电压 (V) 输出电压 (V) 功率 (W) 封装 优化 加入购物车/查看详情
输入电压 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
输出电压 (V):
3.3 (2.97 - 3.63)
功率 (W):
120.0
封装:
3623 ChiP
优化:
Standalone
详细
输入电压 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
输出电压 (V):
3.3 (2.97 - 3.63)
功率 (W):
120.0
封装:
3623 ChiP
优化:
Array
详细
输入电压 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
输出电压 (V):
5.0 (4.0 - 5.5)
功率 (W):
180.0
封装:
3414 VIA
优化:
Standalone
详细
输入电压 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
输出电压 (V):
5.0 (4.0 - 5.5)
功率 (W):
180.0
封装:
3623 ChiP
优化:
Standalone
详细
输入电压 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
输出电压 (V):
5.0 (4.0 - 5.5)
功率 (W):
180.0
封装:
3623 ChiP
优化:
Array
详细
输入电压 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
输出电压 (V):
12.0 (7.2 - 13.2)
功率 (W):
320.0
封装:
3414 VIA
优化:
Standalone
详细
输入电压 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
输出电压 (V):
12.0 (7.2 - 13.2)
功率 (W):
320.0
封装:
3623 ChiP
优化:
Standalone
详细
输入电压 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
输出电压 (V):
12.0 (7.2 - 13.2)
功率 (W):
320.0
封装:
3623 ChiP
优化:
Array
详细
输入电压 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
输出电压 (V):
15.0 (9.0 - 16.5)
功率 (W):
320.0
封装:
3414 VIA
优化:
Standalone
详细
输入电压 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
输出电压 (V):
15.0 (9.0 - 16.5)
功率 (W):
320.0
封装:
3623 ChiP
优化:
Standalone
详细
输入电压 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
输出电压 (V):
15.0 (9.0 - 16.5)
功率 (W):
320.0
封装:
3623 ChiP
优化:
Array
详细
输入电压 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
输出电压 (V):
24.0 (14.4 - 26.4)
功率 (W):
320.0
封装:
3414 VIA
优化:
Standalone
详细
输入电压 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
输出电压 (V):
24.0 (14.4 - 26.4)
功率 (W):
320.0
封装:
3623 ChiP
优化:
Standalone
详细
输入电压 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
输出电压 (V):
24.0 (14.4 - 26.4)
功率 (W):
320.0
封装:
3623 ChiP
优化:
Array
详细
输入电压 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
输出电压 (V):
28.0 (16.8 - 30.8)
功率 (W):
320.0
封装:
3414 VIA
优化:
Standalone
详细
输入电压 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
输出电压 (V):
28.0 (22.0 - 30.8)
功率 (W):
320.0
封装:
3623 ChiP
优化:
Standalone
详细
输入电压 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
输出电压 (V):
28.0 (22.0 - 30.8)
功率 (W):
320.0
封装:
3623 ChiP
优化:
Array
详细
输入电压 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
输出电压 (V):
48.0 (28.8 - 52.8)
功率 (W):
320.0
封装:
3414 VIA
优化:
Standalone
详细
输入电压 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
输出电压 (V):
48.0 (28.8 - 52.8)
功率 (W):
320.0
封装:
3623 ChiP
优化:
Standalone
详细
输入电压 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
输出电压 (V):
48.0 (28.8 - 52.8)
功率 (W):
320.0
封装:
3623 ChiP
优化:
Array
详细
输入电压 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
输出电压 (V):
3.3 (2.97 - 3.63)
功率 (W):
80.0
封装:
3623 ChiP
优化:
Standalone
详细
输入电压 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
输出电压 (V):
3.3 (2.97 - 3.63)
功率 (W):
80.0
封装:
3623 ChiP
优化:
Array
详细
输入电压 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
输出电压 (V):
5.0 (3.5 - 5.5)
功率 (W):
80.0
封装:
3623 ChiP
优化:
Standalone
详细
输入电压 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
输出电压 (V):
5.0 (3.5 - 5.5)
功率 (W):
80.0
封装:
3623 ChiP
优化:
Array
详细
输入电压 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
输出电压 (V):
12.0 (7.2 - 13.2)
功率 (W):
60.0
封装:
2322 ChiP
优化:
Array
详细
输入电压 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
输出电压 (V):
12.0 (7.2 - 13.2)
功率 (W):
160.0
封装:
3623 ChiP
优化:
Standalone
详细
输入电压 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
输出电压 (V):
12.0 (7.2 - 13.2)
功率 (W):
160.0
封装:
3623 ChiP
优化:
Array
详细
输入电压 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
输出电压 (V):
15.0 (9.0 - 16.5)
功率 (W):
60.0
封装:
2322 ChiP
优化:
Array
详细
输入电压 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
输出电压 (V):
15.0 (9.0 - 16.5)
功率 (W):
160.0
封装:
3623 ChiP
优化:
Standalone
详细
输入电压 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
输出电压 (V):
15.0 (9.0 - 16.5)
功率 (W):
160.0
封装:
3623 ChiP
优化:
Array
详细
输入电压 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
输出电压 (V):
24.0 (14.4 - 26.4)
功率 (W):
60.0
封装:
2322 ChiP
优化:
Array
详细
输入电压 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
输出电压 (V):
24.0 (14.4 - 26.4)
功率 (W):
160.0
封装:
3623 ChiP
优化:
Array
详细
输入电压 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
输出电压 (V):
28.0 (16.8 - 30.8)
功率 (W):
60.0
封装:
2322 ChiP
优化:
Array
详细
输入电压 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
输出电压 (V):
28.0 (16.8 - 30.8)
功率 (W):
160.0
封装:
3623 ChiP
优化:
Standalone
详细
输入电压 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
输出电压 (V):
28.0 (16.8 - 30.8)
功率 (W):
160.0
封装:
3623 ChiP
优化:
Array
详细
输入电压 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
输出电压 (V):
48.0 (28.8 - 52.8)
功率 (W):
60.0
封装:
2322 ChiP
优化:
Array
详细
输入电压 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
输出电压 (V):
48.0 (28.8 - 52.8)
功率 (W):
160.0
封装:
3623 ChiP
优化:
Array
详细
输入电压 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
输出电压 (V):
48.0 (28.8 - 52.8)
功率 (W):
160.0
封装:
3623 ChiP
优化:
Array
详细
输入电压 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
输出电压 (V):
3.3 (2.97 - 3.63)
功率 (W):
150.0
封装:
4623 ChiP
优化:
Standalone
详细
输入电压 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
输出电压 (V):
3.3 (2.97 - 3.63)
功率 (W):
150.0
封装:
4623 ChiP
优化:
Array
详细
输入电压 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
输出电压 (V):
5.0 (4.0 - 5.5)
功率 (W):
250.0
封装:
3714 VIA
优化:
Standalone
详细
输入电压 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
输出电压 (V):
5.0 (4.0 - 5.5)
功率 (W):
250.0
封装:
4623 ChiP
优化:
Standalone
详细
输入电压 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
输出电压 (V):
5.0 (4.0 - 5.5)
功率 (W):
250.0
封装:
4623 ChiP
优化:
Array
详细
输入电压 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
输出电压 (V):
12.0 (7.2 - 13.2)
功率 (W):
500.0
封装:
3714 VIA
优化:
Standalone
详细
输入电压 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
输出电压 (V):
12.0 (7.2 - 13.2)
功率 (W):
500.0
封装:
4623 ChiP
优化:
Standalone
详细
输入电压 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
输出电压 (V):
12.0 (7.2 - 13.2)
功率 (W):
500.0
封装:
4623 ChiP
优化:
Array
详细
输入电压 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
输出电压 (V):
15.0 (9.0 - 16.5)
功率 (W):
500.0
封装:
3714 VIA
优化:
Standalone
详细
输入电压 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
输出电压 (V):
15.0 (9.0 - 16.5)
功率 (W):
500.0
封装:
4623 ChiP
优化:
Standalone
详细
输入电压 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
输出电压 (V):
15.0 (9.0 - 16.5)
功率 (W):
500.0
封装:
4623 ChiP
优化:
Array
详细
输入电压 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
输出电压 (V):
24.0 (14.4 - 26.4)
功率 (W):
500.0
封装:
3714 VIA
优化:
Standalone
详细
输入电压 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
输出电压 (V):
24.0 (14.4 - 26.4)
功率 (W):
500.0
封装:
4623 ChiP
优化:
Standalone
详细
输入电压 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
输出电压 (V):
24.0 (14.4 - 26.4)
功率 (W):
500.0
封装:
4623 ChiP
优化:
Array
详细
输入电压 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
输出电压 (V):
28.0 (16.8 - 30.8)
功率 (W):
500.0
封装:
3714 VIA
优化:
Standalone
详细
输入电压 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
输出电压 (V):
28.0 (16.8 - 30.8)
功率 (W):
500.0
封装:
4623 ChiP
优化:
Standalone
详细
输入电压 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
输出电压 (V):
28.0 (16.8 - 30.8)
功率 (W):
500.0
封装:
4623 ChiP
优化:
Array
详细
输入电压 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
输出电压 (V):
48.0 (28.8 - 52.8)
功率 (W):
500.0
封装:
4623 ChiP
优化:
Standalone
详细
输入电压 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
输出电压 (V):
48.0 (28.8 - 52.8)
功率 (W):
500.0
封装:
4623 ChiP
优化:
Array
详细
输入电压 (V):
270.0 (180.0 - 400.0)
输出电压 (V):
28.0 (22.0 - 36.0)
功率 (W):
1300.0
封装:
5614 VIA
优化:
Array
详细

电源系统设计工具

采用电源系统设计工具快速查找产品 Watch demo video

输入规格:

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

输出规格:

输出
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Power/Current:
Vicor Power System Designer

资源

Promo Component

在资源库中查看更多文档、视频和案例研究

相关产品

相关产品

Contact Form

联系Vicor

感谢您与我们联系。

您将在一个工作日内收到答复。