Skip to main content

MIL-COTS DCM™ DC-DC コンバータモジュール

28Vおよび270V入力の堅牢な高出力DC-DCコンバータ

28Vおよび270V入力の堅牢な高出力DC-DCコンバータ

DCM ChiPは、絶縁型DC-DCコンバータで、広い範囲の入力電圧から絶縁して、安定化された電圧を出力します。DCMは、高周波ゼロ電圧スイッチング(ZVS)技術により、入力電圧範囲全体で高効率です。DCMは単体でも、下流のPoLコンバータと組み合わせてでも使用できるので、様々な非安定の入力電源から、効率的で性能が高い配電系による負荷点への給電が実現できます。オプションには、±1%の厳密な出力電圧レギュレーションを誇るDCMファミリが含まれます。VIAパッケージのDCMモジュールは、統合型EMIフィルタリング、高精度の出力電圧安定化、およびPMバス制御インターフェースを持つ高機能のDC-DCコンバータです。EMIフィルタを内蔵しており、高精度の出力電圧のレギュレーションが高い±1%の製品も提供しています。

特長と利点

特長と利点

Up to 500W, 17.86A continuous

最大 1300 W, 46.4 連続

Up to 96% peak efficiency

最大96%の変換効率

Power density

最大電力密度 1032 W/in3

OV, OC, UV, short circuit and thermal protection

過電圧、過電流、低電圧、短絡及び過熱保護

Select a DCM

0 製品
Image 入力電圧 (V) 出力電圧 (V) 出力電力(W) パッケージ 最適化 カートに入れる/詳細を見る
入力電圧 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
3.3 (2.97 - 3.63)
出力電力(W):
120.0
パッケージ:
3623 ChiP
最適化:
Standalone
詳細
入力電圧 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
3.3 (2.97 - 3.63)
出力電力(W):
120.0
パッケージ:
3623 ChiP
最適化:
Array
詳細
入力電圧 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
5.0 (4.0 - 5.5)
出力電力(W):
180.0
パッケージ:
3414 VIA
最適化:
Standalone
詳細
入力電圧 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
5.0 (4.0 - 5.5)
出力電力(W):
180.0
パッケージ:
3623 ChiP
最適化:
Standalone
詳細
入力電圧 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
5.0 (4.0 - 5.5)
出力電力(W):
180.0
パッケージ:
3623 ChiP
最適化:
Array
詳細
入力電圧 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
12.0 (7.2 - 13.2)
出力電力(W):
320.0
パッケージ:
3414 VIA
最適化:
Standalone
詳細
入力電圧 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
12.0 (7.2 - 13.2)
出力電力(W):
320.0
パッケージ:
3623 ChiP
最適化:
Standalone
詳細
入力電圧 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
12.0 (7.2 - 13.2)
出力電力(W):
320.0
パッケージ:
3623 ChiP
最適化:
Array
詳細
入力電圧 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
15.0 (9.0 - 16.5)
出力電力(W):
320.0
パッケージ:
3414 VIA
最適化:
Standalone
詳細
入力電圧 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
15.0 (9.0 - 16.5)
出力電力(W):
320.0
パッケージ:
3623 ChiP
最適化:
Standalone
詳細
入力電圧 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
15.0 (9.0 - 16.5)
出力電力(W):
320.0
パッケージ:
3623 ChiP
最適化:
Array
詳細
入力電圧 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
24.0 (14.4 - 26.4)
出力電力(W):
320.0
パッケージ:
3414 VIA
最適化:
Standalone
詳細
入力電圧 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
24.0 (14.4 - 26.4)
出力電力(W):
320.0
パッケージ:
3623 ChiP
最適化:
Standalone
詳細
入力電圧 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
24.0 (14.4 - 26.4)
出力電力(W):
320.0
パッケージ:
3623 ChiP
最適化:
Array
詳細
入力電圧 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
28.0 (16.8 - 30.8)
出力電力(W):
320.0
パッケージ:
3414 VIA
最適化:
Standalone
詳細
入力電圧 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
28.0 (22.0 - 30.8)
出力電力(W):
320.0
パッケージ:
3623 ChiP
最適化:
Standalone
詳細
入力電圧 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
28.0 (22.0 - 30.8)
出力電力(W):
320.0
パッケージ:
3623 ChiP
最適化:
Array
詳細
入力電圧 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
48.0 (28.8 - 52.8)
出力電力(W):
320.0
パッケージ:
3414 VIA
最適化:
Standalone
詳細
入力電圧 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
48.0 (28.8 - 52.8)
出力電力(W):
320.0
パッケージ:
3623 ChiP
最適化:
Standalone
詳細
入力電圧 (V):
28.0 (16.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
48.0 (28.8 - 52.8)
出力電力(W):
320.0
パッケージ:
3623 ChiP
最適化:
Array
詳細
入力電圧 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
3.3 (2.97 - 3.63)
出力電力(W):
80.0
パッケージ:
3623 ChiP
最適化:
Standalone
詳細
入力電圧 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
3.3 (2.97 - 3.63)
出力電力(W):
80.0
パッケージ:
3623 ChiP
最適化:
Array
詳細
入力電圧 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
5.0 (3.5 - 5.5)
出力電力(W):
80.0
パッケージ:
3623 ChiP
最適化:
Standalone
詳細
入力電圧 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
5.0 (3.5 - 5.5)
出力電力(W):
80.0
パッケージ:
3623 ChiP
最適化:
Array
詳細
入力電圧 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
12.0 (7.2 - 13.2)
出力電力(W):
60.0
パッケージ:
2322 ChiP
最適化:
Array
詳細
入力電圧 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
12.0 (7.2 - 13.2)
出力電力(W):
160.0
パッケージ:
3623 ChiP
最適化:
Standalone
詳細
入力電圧 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
12.0 (7.2 - 13.2)
出力電力(W):
160.0
パッケージ:
3623 ChiP
最適化:
Array
詳細
入力電圧 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
15.0 (9.0 - 16.5)
出力電力(W):
60.0
パッケージ:
2322 ChiP
最適化:
Array
詳細
入力電圧 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
15.0 (9.0 - 16.5)
出力電力(W):
160.0
パッケージ:
3623 ChiP
最適化:
Standalone
詳細
入力電圧 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
15.0 (9.0 - 16.5)
出力電力(W):
160.0
パッケージ:
3623 ChiP
最適化:
Array
詳細
入力電圧 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
24.0 (14.4 - 26.4)
出力電力(W):
60.0
パッケージ:
2322 ChiP
最適化:
Array
詳細
入力電圧 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
24.0 (14.4 - 26.4)
出力電力(W):
160.0
パッケージ:
3623 ChiP
最適化:
Array
詳細
入力電圧 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
28.0 (16.8 - 30.8)
出力電力(W):
60.0
パッケージ:
2322 ChiP
最適化:
Array
詳細
入力電圧 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
28.0 (16.8 - 30.8)
出力電力(W):
160.0
パッケージ:
3623 ChiP
最適化:
Standalone
詳細
入力電圧 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
28.0 (16.8 - 30.8)
出力電力(W):
160.0
パッケージ:
3623 ChiP
最適化:
Array
詳細
入力電圧 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
48.0 (28.8 - 52.8)
出力電力(W):
60.0
パッケージ:
2322 ChiP
最適化:
Array
詳細
入力電圧 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
48.0 (28.8 - 52.8)
出力電力(W):
160.0
パッケージ:
3623 ChiP
最適化:
Array
詳細
入力電圧 (V):
30.0 (9.0 - 50.0)
出力電圧 (V):
48.0 (28.8 - 52.8)
出力電力(W):
160.0
パッケージ:
3623 ChiP
最適化:
Array
詳細
入力電圧 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
出力電圧 (V):
3.3 (2.97 - 3.63)
出力電力(W):
150.0
パッケージ:
4623 ChiP
最適化:
Standalone
詳細
入力電圧 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
出力電圧 (V):
3.3 (2.97 - 3.63)
出力電力(W):
150.0
パッケージ:
4623 ChiP
最適化:
Array
詳細
入力電圧 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
出力電圧 (V):
5.0 (4.0 - 5.5)
出力電力(W):
250.0
パッケージ:
3714 VIA
最適化:
Standalone
詳細
入力電圧 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
出力電圧 (V):
5.0 (4.0 - 5.5)
出力電力(W):
250.0
パッケージ:
4623 ChiP
最適化:
Standalone
詳細
入力電圧 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
出力電圧 (V):
5.0 (4.0 - 5.5)
出力電力(W):
250.0
パッケージ:
4623 ChiP
最適化:
Array
詳細
入力電圧 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
出力電圧 (V):
12.0 (7.2 - 13.2)
出力電力(W):
500.0
パッケージ:
3714 VIA
最適化:
Standalone
詳細
入力電圧 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
出力電圧 (V):
12.0 (7.2 - 13.2)
出力電力(W):
500.0
パッケージ:
4623 ChiP
最適化:
Standalone
詳細
入力電圧 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
出力電圧 (V):
12.0 (7.2 - 13.2)
出力電力(W):
500.0
パッケージ:
4623 ChiP
最適化:
Array
詳細
入力電圧 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
出力電圧 (V):
15.0 (9.0 - 16.5)
出力電力(W):
500.0
パッケージ:
3714 VIA
最適化:
Standalone
詳細
入力電圧 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
出力電圧 (V):
15.0 (9.0 - 16.5)
出力電力(W):
500.0
パッケージ:
4623 ChiP
最適化:
Standalone
詳細
入力電圧 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
出力電圧 (V):
15.0 (9.0 - 16.5)
出力電力(W):
500.0
パッケージ:
4623 ChiP
最適化:
Array
詳細
入力電圧 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
出力電圧 (V):
24.0 (14.4 - 26.4)
出力電力(W):
500.0
パッケージ:
3714 VIA
最適化:
Standalone
詳細
入力電圧 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
出力電圧 (V):
24.0 (14.4 - 26.4)
出力電力(W):
500.0
パッケージ:
4623 ChiP
最適化:
Standalone
詳細
入力電圧 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
出力電圧 (V):
24.0 (14.4 - 26.4)
出力電力(W):
500.0
パッケージ:
4623 ChiP
最適化:
Array
詳細
入力電圧 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
出力電圧 (V):
28.0 (16.8 - 30.8)
出力電力(W):
500.0
パッケージ:
3714 VIA
最適化:
Standalone
詳細
入力電圧 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
出力電圧 (V):
28.0 (16.8 - 30.8)
出力電力(W):
500.0
パッケージ:
4623 ChiP
最適化:
Standalone
詳細
入力電圧 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
出力電圧 (V):
28.0 (16.8 - 30.8)
出力電力(W):
500.0
パッケージ:
4623 ChiP
最適化:
Array
詳細
入力電圧 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
出力電圧 (V):
48.0 (28.8 - 52.8)
出力電力(W):
500.0
パッケージ:
4623 ChiP
最適化:
Standalone
詳細
入力電圧 (V):
270.0 (160.0 - 420.0)
出力電圧 (V):
48.0 (28.8 - 52.8)
出力電力(W):
500.0
パッケージ:
4623 ChiP
最適化:
Array
詳細
入力電圧 (V):
270.0 (180.0 - 400.0)
出力電圧 (V):
28.0 (22.0 - 36.0)
出力電力(W):
1300.0
パッケージ:
5614 VIA
最適化:
Array
詳細

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索 Watch demo video

入力仕様:

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

出力仕様:

出力
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Power/Current:
Vicor Power System Designer

コンテンツ

  • Through-Hole Product Outline Drawing
    PDF DXF
  • Through-Hole Product Outline Drawing
    PDF DXF
  • Through-Hole Product 3-D Model Drawing
    IGS STP
  • Through-Hole Product 3-D Model Drawing
    IGS STP

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

関連製品

関連製品

Contact Form

お問い合わせ

Thank you for contacting us

後日、Vicor株式会社 (Vicor KK)の担当者よりご連絡いたします。