モジュールで構成するDC-DC電源システムの最適な設計手法
DC-DCシステムを設計するために、入出力のフィルター、保護回路、入力電源とのマッチング、負荷の動特性などの特に気を付けるポイントについて具体的な事例を用いりながら解説します。
DCM™シリーズは、広い入力電圧範囲から安定化した電圧を絶縁して出力する絶縁型DC-DCコンバータです。高周波ゼロ電圧スイッチング(ZVS)技術により、入力電圧範囲全体において高効率で動作し、DCM単体または、下流のPoLコンバータと組み合わせて使用することで、様々な入力電圧で動作する高性能の配電システムが実現します。出力電圧レギュレーション±1%の高精度のオプションがあります。VIAパッケージの製品は、EMIフィルタを内蔵しており、出力電圧のレギュレーション精度が高く、2次側から制御するPMBus™インターフェースを備えています。
最大1300W、連続46.4A
最大96%の変換効率
最大76.1W/cm³の電力密度
OV、OC、UV、短絡、過熱保護機能
入力電圧 (V) | 出力電圧 (V) | 出力電力(W) | パッケージ | 最適化 | カートに入れる/詳細を見る | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
入力電圧 (V): 24.0 (18.0 - 36.0) |
出力電圧 (V): 5.0 (4.0 - 5.5) |
出力電力(W): 180.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 24.0 (18.0 - 36.0) |
出力電圧 (V): 12.0 (7.2 - 13.2) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 24.0 (18.0 - 36.0) |
出力電圧 (V): 15.0 (9.0 - 16.5) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 24.0 (18.0 - 36.0) |
出力電圧 (V): 24.0 (14.4 - 26.4) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 24.0 (18.0 - 36.0) |
出力電圧 (V): 28.0 (16.8 - 30.8) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 24.0 (18.0 - 36.0) |
出力電圧 (V): 36.0 (21.6 - 39.6) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 24.0 (18.0 - 36.0) |
出力電圧 (V): 48.0 (28.8 - 52.8) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 28.0 (16.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 3.3 (2.97 - 3.63) |
出力電力(W): 120.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 28.0 (16.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 3.3 (2.97 - 3.63) |
出力電力(W): 120.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 28.0 (16.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 5.0 (4.0 - 5.5) |
出力電力(W): 180.0 |
パッケージ: 3414 VIA 3.38 x 1.40 x 0.37in 85.9 x 35.5 x 9.4mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 28.0 (16.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 5.0 (4.0 - 5.5) |
出力電力(W): 180.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 28.0 (16.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 5.0 (4.0 - 5.5) |
出力電力(W): 180.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 28.0 (16.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 12.0 (7.2 - 13.2) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3414 VIA 3.38 x 1.40 x 0.37in 85.9 x 35.5 x 9.4mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 28.0 (16.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 12.0 (7.2 - 13.2) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 28.0 (16.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 12.0 (7.2 - 13.2) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 28.0 (16.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 15.0 (9.0 - 16.5) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3414 VIA 3.38 x 1.40 x 0.37in 85.9 x 35.5 x 9.4mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 28.0 (16.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 15.0 (9.0 - 16.5) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 28.0 (16.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 15.0 (9.0 - 16.5) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 28.0 (16.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 24.0 (14.4 - 26.4) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3414 VIA 3.38 x 1.40 x 0.37in 85.9 x 35.5 x 9.4mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 28.0 (16.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 24.0 (14.4 - 26.4) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 28.0 (16.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 24.0 (14.4 - 26.4) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 28.0 (16.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 28.0 (16.8 - 30.8) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3414 VIA 3.38 x 1.40 x 0.37in 85.9 x 35.5 x 9.4mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 28.0 (16.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 28.0 (22.0 - 30.8) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 28.0 (16.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 28.0 (22.0 - 30.8) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 28.0 (16.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 48.0 (28.8 - 52.8) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3414 VIA 3.38 x 1.40 x 0.37in 85.9 x 35.5 x 9.4mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 28.0 (16.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 48.0 (28.8 - 52.8) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 28.0 (16.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 48.0 (28.8 - 52.8) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 30.0 (9.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 3.3 (2.97 - 3.63) |
出力電力(W): 80.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 30.0 (9.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 3.3 (2.97 - 3.63) |
出力電力(W): 80.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 30.0 (9.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 5.0 (3.5 - 5.5) |
出力電力(W): 80.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 30.0 (9.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 5.0 (3.5 - 5.5) |
出力電力(W): 80.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 30.0 (9.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 12.0 (7.2 - 13.2) |
出力電力(W): 60.0 |
パッケージ: 2322 ChiP 0.978 x 0.898 x 0.284in 24.84 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array/Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 30.0 (9.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 12.0 (7.2 - 13.2) |
出力電力(W): 160.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 30.0 (9.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 12.0 (7.2 - 13.2) |
出力電力(W): 160.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 30.0 (9.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 15.0 (9.0 - 16.5) |
出力電力(W): 60.0 |
パッケージ: 2322 ChiP 0.978 x 0.898 x 0.284in 24.84 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array/Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 30.0 (9.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 15.0 (9.0 - 16.5) |
出力電力(W): 160.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 30.0 (9.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 15.0 (9.0 - 16.5) |
出力電力(W): 160.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 30.0 (9.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 24.0 (14.4 - 26.4) |
出力電力(W): 60.0 |
パッケージ: 2322 ChiP 0.978 x 0.898 x 0.284in 24.84 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array/Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 30.0 (9.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 24.0 (14.4 - 26.4) |
出力電力(W): 160.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 30.0 (9.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 28.0 (16.8 - 30.8) |
出力電力(W): 60.0 |
パッケージ: 2322 ChiP 0.978 x 0.898 x 0.284in 24.84 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array/Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 30.0 (9.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 28.0 (16.8 - 30.8) |
出力電力(W): 160.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 30.0 (9.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 28.0 (16.8 - 30.8) |
出力電力(W): 160.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 30.0 (9.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 48.0 (28.8 - 52.8) |
出力電力(W): 60.0 |
パッケージ: 2322 ChiP 0.978 x 0.898 x 0.284in 24.84 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array/Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 30.0 (9.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 48.0 (28.8 - 52.8) |
出力電力(W): 160.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 30.0 (9.0 - 50.0) |
出力電圧 (V): 48.0 (28.8 - 52.8) |
出力電力(W): 160.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 42.0 (9.0 - 75.0) |
出力電圧 (V): 12.0 (9.0 - 13.2) |
出力電力(W): 80.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 42.0 (9.0 - 75.0) |
出力電圧 (V): 15.0 (11.25 - 16.5) |
出力電力(W): 80.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 42.0 (9.0 - 75.0) |
出力電圧 (V): 15.0 (11.25 - 16.5) |
出力電力(W): 80.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 42.0 (9.0 - 75.0) |
出力電圧 (V): 24.0 (18.0 - 26.4) |
出力電力(W): 80.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 42.0 (9.0 - 75.0) |
出力電圧 (V): 28.0 (21.0 - 30.8) |
出力電力(W): 80.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 42.0 (9.0 - 75.0) |
出力電圧 (V): 48.0 (36.0 - 52.8) |
出力電力(W): 80.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 43.0 (14.0 - 72.0) |
出力電圧 (V): 3.3 (2.97 - 3.63) |
出力電力(W): 35.0 |
パッケージ: 2322 ChiP 0.978 x 0.898 x 0.284in 24.84 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array/Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 43.0 (14.0 - 72.0) |
出力電圧 (V): 5.0 (3.5 - 5.5) |
出力電力(W): 50.0 |
パッケージ: 2322 ChiP 0.978 x 0.898 x 0.284in 24.84 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array/Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 43.0 (14.0 - 72.0) |
出力電圧 (V): 12.0 (7.2 - 13.2) |
出力電力(W): 100.0 |
パッケージ: 2322 ChiP 0.978 x 0.898 x 0.284in 24.84 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array/Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 43.0 (14.0 - 72.0) |
出力電圧 (V): 15.0 (9.0 - 16.5) |
出力電力(W): 100.0 |
パッケージ: 2322 ChiP 0.978 x 0.898 x 0.284in 24.84 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array/Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 43.0 (14.0 - 72.0) |
出力電圧 (V): 24.0 (14.4 - 26.4) |
出力電力(W): 100.0 |
パッケージ: 2322 ChiP 0.978 x 0.898 x 0.284in 24.84 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array/Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 43.0 (14.0 - 72.0) |
出力電圧 (V): 28.0 (16.8 - 30.8) |
出力電力(W): 100.0 |
パッケージ: 2322 ChiP 0.978 x 0.898 x 0.284in 24.84 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array/Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 43.0 (14.0 - 72.0) |
出力電圧 (V): 48.0 (28.8 - 52.8) |
出力電力(W): 100.0 |
パッケージ: 2322 ChiP 0.978 x 0.898 x 0.284in 24.84 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array/Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 48.0 (36.0 - 75.0) |
出力電圧 (V): 5.0 (4.0 - 5.5) |
出力電力(W): 160.0 |
パッケージ: 3414 VIA 3.38 x 1.40 x 0.37in 85.9 x 35.5 x 9.4mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 48.0 (36.0 - 75.0) |
出力電圧 (V): 5.0 (4.0 - 5.5) |
出力電力(W): 160.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 48.0 (36.0 - 75.0) |
出力電圧 (V): 12.0 (7.2 - 13.2) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3414 VIA 3.38 x 1.40 x 0.37in 85.9 x 35.5 x 9.4mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 48.0 (36.0 - 75.0) |
出力電圧 (V): 12.0 (7.2 - 13.2) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 48.0 (36.0 - 75.0) |
出力電圧 (V): 15.0 (9.0 - 16.5) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3414 VIA 3.38 x 1.40 x 0.37in 85.9 x 35.5 x 9.4mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 48.0 (36.0 - 75.0) |
出力電圧 (V): 15.0 (9.0 - 16.5) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 48.0 (36.0 - 75.0) |
出力電圧 (V): 24.0 (14.4 - 26.4) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3414 VIA 3.38 x 1.40 x 0.37in 85.9 x 35.5 x 9.4mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 48.0 (36.0 - 75.0) |
出力電圧 (V): 24.0 (14.4 - 26.4) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 48.0 (36.0 - 75.0) |
出力電圧 (V): 28.0 (16.8 - 30.8) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3414 VIA 3.38 x 1.40 x 0.37in 85.9 x 35.5 x 9.4mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 48.0 (36.0 - 75.0) |
出力電圧 (V): 28.0 (16.8 - 30.8) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 48.0 (36.0 - 75.0) |
出力電圧 (V): 28.0 (16.8 - 30.8) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 48.0 (36.0 - 75.0) |
出力電圧 (V): 36.0 (21.6 - 39.6) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 48.0 (36.0 - 75.0) |
出力電圧 (V): 36.0 (21.6 - 39.6) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 48.0 (36.0 - 75.0) |
出力電圧 (V): 48.0 (28.8 - 52.8) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3414 VIA 3.38 x 1.40 x 0.37in 85.9 x 35.5 x 9.4mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 48.0 (36.0 - 75.0) |
出力電圧 (V): 48.0 (28.8 - 52.8) |
出力電力(W): 320.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 100.0 (43.0 - 154.0) |
出力電圧 (V): 3.3 (2.97 - 3.63) |
出力電力(W): 40.0 |
パッケージ: 2322 ChiP 0.978 x 0.898 x 0.284in 24.84 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array/Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 100.0 (43.0 - 154.0) |
出力電圧 (V): 3.3 (2.97 - 3.63) |
出力電力(W): 80.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 100.0 (43.0 - 154.0) |
出力電圧 (V): 3.3 (2.97 - 3.63) |
出力電力(W): 80.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 100.0 (43.0 - 154.0) |
出力電圧 (V): 5.0 (3.5 - 5.5) |
出力電力(W): 60.0 |
パッケージ: 2322 ChiP 0.978 x 0.898 x 0.284in 24.84 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array/Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 100.0 (43.0 - 154.0) |
出力電圧 (V): 5.0 (3.5 - 5.5) |
出力電力(W): 120.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 100.0 (43.0 - 154.0) |
出力電圧 (V): 5.0 (3.5 - 5.5) |
出力電力(W): 120.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 100.0 (43.0 - 154.0) |
出力電圧 (V): 12.0 (7.2 - 13.2) |
出力電力(W): 120.0 |
パッケージ: 2322 ChiP 0.978 x 0.898 x 0.284in 24.84 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array/Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 100.0 (43.0 - 154.0) |
出力電圧 (V): 12.0 (7.2 - 13.2) |
出力電力(W): 120.0 |
パッケージ: 2322 ChiP 0.978 x 0.898 x 0.284in 24.84 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array/Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 100.0 (43.0 - 154.0) |
出力電圧 (V): 12.0 (7.2 - 13.2) |
出力電力(W): 240.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 100.0 (43.0 - 154.0) |
出力電圧 (V): 12.0 (7.2 - 13.2) |
出力電力(W): 240.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 100.0 (43.0 - 154.0) |
出力電圧 (V): 12.0 (7.2 - 13.2) |
出力電力(W): 240.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 100.0 (43.0 - 154.0) |
出力電圧 (V): 15.0 (9.0 - 16.5) |
出力電力(W): 120.0 |
パッケージ: 2322 ChiP 0.978 x 0.898 x 0.284in 24.84 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array/Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 100.0 (43.0 - 154.0) |
出力電圧 (V): 15.0 (9.0 - 16.5) |
出力電力(W): 240.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 100.0 (43.0 - 154.0) |
出力電圧 (V): 15.0 (9.0 - 16.5) |
出力電力(W): 240.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 100.0 (43.0 - 154.0) |
出力電圧 (V): 24.0 (14.4 - 26.4) |
出力電力(W): 120.0 |
パッケージ: 2322 ChiP 0.978 x 0.898 x 0.284in 24.84 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array/Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 100.0 (43.0 - 154.0) |
出力電圧 (V): 24.0 (14.4 - 26.4) |
出力電力(W): 240.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 100.0 (43.0 - 154.0) |
出力電圧 (V): 24.0 (14.4 - 26.4) |
出力電力(W): 240.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 100.0 (43.0 - 154.0) |
出力電圧 (V): 28.0 (16.8 - 30.8) |
出力電力(W): 120.0 |
パッケージ: 2322 ChiP 0.978 x 0.898 x 0.284in 24.84 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array/Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 100.0 (43.0 - 154.0) |
出力電圧 (V): 28.0 (16.8 - 30.8) |
出力電力(W): 240.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 100.0 (43.0 - 154.0) |
出力電圧 (V): 28.0 (16.8 - 30.8) |
出力電力(W): 240.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 100.0 (43.0 - 154.0) |
出力電圧 (V): 48.0 (28.8 - 52.8) |
出力電力(W): 120.0 |
パッケージ: 2322 ChiP 0.978 x 0.898 x 0.284in 24.84 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array/Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 100.0 (43.0 - 154.0) |
出力電圧 (V): 48.0 (28.8 - 52.8) |
出力電力(W): 240.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 100.0 (43.0 - 154.0) |
出力電圧 (V): 48.0 (28.8 - 52.8) |
出力電力(W): 240.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 110.0 (60.0 - 154.0) |
出力電圧 (V): 13.8 (8.28 - 15.18) |
出力電力(W): 300.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 110.0 (60.0 - 154.0) |
出力電圧 (V): 13.8 (8.28 - 15.18) |
出力電力(W): 300.0 |
パッケージ: 3623 ChiP 1.524 x 0.898 x 0.284in 38.72 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 270.0 (160.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 3.3 (2.97 - 3.63) |
出力電力(W): 150.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 270.0 (160.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 3.3 (2.97 - 3.63) |
出力電力(W): 150.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 270.0 (160.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 5.0 (4.0 - 5.5) |
出力電力(W): 250.0 |
パッケージ: 3714 VIA 3.75 x 1.40 x 0.37in 95.1 x 35.5 x 9.4mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 270.0 (160.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 5.0 (4.0 - 5.5) |
出力電力(W): 250.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 270.0 (160.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 5.0 (4.0 - 5.5) |
出力電力(W): 250.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 270.0 (160.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 12.0 (7.2 - 13.2) |
出力電力(W): 500.0 |
パッケージ: 3714 VIA 3.75 x 1.40 x 0.37in 95.1 x 35.5 x 9.4mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 270.0 (160.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 12.0 (7.2 - 13.2) |
出力電力(W): 500.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 270.0 (160.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 12.0 (7.2 - 13.2) |
出力電力(W): 500.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 270.0 (160.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 15.0 (9.0 - 16.5) |
出力電力(W): 500.0 |
パッケージ: 3714 VIA 3.75 x 1.40 x 0.37in 95.1 x 35.5 x 9.4mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 270.0 (160.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 15.0 (9.0 - 16.5) |
出力電力(W): 500.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 270.0 (160.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 15.0 (9.0 - 16.5) |
出力電力(W): 500.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 270.0 (160.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 24.0 (14.4 - 26.4) |
出力電力(W): 500.0 |
パッケージ: 3714 VIA 3.75 x 1.40 x 0.37in 95.1 x 35.5 x 9.4mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 270.0 (160.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 24.0 (14.4 - 26.4) |
出力電力(W): 500.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 270.0 (160.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 24.0 (14.4 - 26.4) |
出力電力(W): 500.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 270.0 (160.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 28.0 (16.8 - 30.8) |
出力電力(W): 500.0 |
パッケージ: 3714 VIA 3.75 x 1.40 x 0.37in 95.1 x 35.5 x 9.4mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 270.0 (160.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 28.0 (16.8 - 30.8) |
出力電力(W): 500.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 270.0 (160.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 28.0 (16.8 - 30.8) |
出力電力(W): 500.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 270.0 (160.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 28.0 (16.8 - 30.8) |
出力電力(W): 500.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 270.0 (160.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 48.0 (28.8 - 52.8) |
出力電力(W): 500.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 270.0 (160.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 48.0 (28.8 - 52.8) |
出力電力(W): 500.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 270.0 (180.0 - 400.0) |
出力電圧 (V): 28.0 (22.0 - 36.0) |
出力電力(W): 1300.0 |
パッケージ: 5614 VIA 5.57 x 1.40 x 0.37in 141.43 x 35.5 x 9.4mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 275.0 (120.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 3.3 (2.97 - 3.63) |
出力電力(W): 110.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 275.0 (120.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 3.3 (2.97 - 3.63) |
出力電力(W): 110.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 275.0 (120.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 5.0 (3.5 - 5.5) |
出力電力(W): 190.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 275.0 (120.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 5.0 (3.5 - 5.5) |
出力電力(W): 190.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 275.0 (120.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 12.0 (7.2 - 13.2) |
出力電力(W): 375.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 275.0 (120.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 12.0 (7.2 - 13.2) |
出力電力(W): 375.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 275.0 (120.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 15.0 (9.0 - 16.5) |
出力電力(W): 375.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 275.0 (120.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 15.0 (9.0 - 16.5) |
出力電力(W): 375.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 275.0 (120.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 24.0 (14.4 - 26.4) |
出力電力(W): 375.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 275.0 (120.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 24.0 (14.4 - 26.4) |
出力電力(W): 375.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 275.0 (120.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 24.0 (14.4 - 26.4) |
出力電力(W): 375.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 275.0 (120.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 28.0 (16.8 - 30.8) |
出力電力(W): 375.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 275.0 (120.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 28.0 (16.8 - 30.8) |
出力電力(W): 375.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 275.0 (120.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 48.0 (28.8 - 52.8) |
出力電力(W): 375.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 275.0 (120.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 48.0 (28.8 - 52.8) |
出力電力(W): 375.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 290.0 (200.0 - 378.0) |
出力電圧 (V): 13.8 (11.5 - 15.5) |
出力電力(W): 600.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 300.0 (180.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 12.0 (7.2 - 13.2) |
出力電力(W): 400.0 |
パッケージ: 3714 VIA 3.75 x 1.40 x 0.37in 95.1 x 35.5 x 9.4mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 300.0 (180.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 12.0 (7.2 - 13.2) |
出力電力(W): 400.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 300.0 (180.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 12.0 (7.2 - 13.2) |
出力電力(W): 400.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 300.0 (200.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 13.8 (8.28 - 15.18) |
出力電力(W): 500.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 300.0 (200.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 24.0 (21.6 - 26.4) |
出力電力(W): 600.0 |
パッケージ: 3714 VIA 3.75 x 1.40 x 0.37in 95.1 x 35.5 x 9.4mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 300.0 (200.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 24.0 (21.6 - 26.4) |
出力電力(W): 600.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 300.0 (200.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 24.0 (21.6 - 26.4) |
出力電力(W): 600.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 300.0 (200.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 28.0 (16.8 - 30.8) |
出力電力(W): 500.0 |
パッケージ: 3714 VIA 3.75 x 1.40 x 0.37in 95.1 x 35.5 x 9.4mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 300.0 (200.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 28.0 (16.8 - 30.8) |
出力電力(W): 500.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 300.0 (200.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 28.0 (16.8 - 30.8) |
出力電力(W): 500.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 300.0 (200.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 48.0 (28.8 - 52.8) |
出力電力(W): 500.0 |
パッケージ: 3714 VIA 3.75 x 1.40 x 0.37in 95.1 x 35.5 x 9.4mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 300.0 (200.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 48.0 (28.8 - 52.8) |
出力電力(W): 500.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Standalone |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 300.0 (200.0 - 420.0) |
出力電圧 (V): 48.0 (28.8 - 52.8) |
出力電力(W): 500.0 |
パッケージ: 4623 ChiP 1.886 x 0.898 x 0.284in 47.91 x 22.80 x 7.21mm |
最適化: Array |
詳細 |
モジュールで構成するDC-DC電源システムの最適な設計手法
DC-DCシステムを設計するために、入出力のフィルター、保護回路、入力電源とのマッチング、負荷の動特性などの特に気を付けるポイントについて具体的な事例を用いりながら解説します。
人間を超える知覚力と探知能力でパトロールする、自律型セキュリティロボット
ナイトスコープ社のセキュリティロボットを使えば、危険の兆候を積極的に見つけ出すことで、監視効果が改善でき、より安全に犯罪を防止できて、警備員のリスクを軽減できます。
Modular power delivery networks for UAVs
The key challenge we see facing engineers today is the demand for smaller, lighter-weight designs that deliver higher power
Six questions to consider before designing your robot’s power architecture
Power dense modules are the optimal robotics solution that deliver compact, lightweight and scalable power that is efficient and flexible
12V、24V、48Vを負荷電圧へ直接変換
28Vおよび270V入力の堅牢な高出力DC-DCコンバータ